Open/Gesloten Positiescharnieren

Artikelcode: 550049
550049


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
180,0 mm
Totale breedte
:
40,0 mm
Bladdikte
:
1,5 mm
Open/gesloten
:
Closed
Afwerking
:
Ruw
Massief materiaal
:
Roestvrij staal
Materiaal
:
Roestvrij staal
Kleur
:
Natuurlijke
Veertype
:
Sluiting
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
Weld
Bevestigingsmethode
:
Gelast
Pindiameter
:
4,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 153,85 2 : € 76,93 12 : € 38,46 25 : € 23,15 125 : € 20,83 250 : € 17,35
essential solutions
delivered