Open/Gesloten Positiescharnieren

Artikelcode: 550042
550042


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
120,0 mm
Totale breedte
:
40,0 mm
Bladdikte
:
1,5 mm
Open/gesloten
:
Open
Langste afstand tussen bevestigingsgaten
:
60,0 mm
Aantal gaten
:
4
Veertype
:
Opening
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
22,7 mm
Mounting Method
:
Gelast
Pin Diameter
:
4,0 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
4,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 160,38 2 : € 80,19 12 : € 40,10 25 : € 24,13 125 : € 21,71 250 : € 18,09
essential solutions
delivered