Scharnieren met vaste positie

Bevat 3 productsoorten met 44 producten
Verfijnen met Filters Wissen

Maximale rotatie

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Totale Lengte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(9)

Totale dikte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(4)

Open/gesloten

Maximaal aandraaimoment

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Kleur


Bekijken 1 - 3
Lijstweergave Rasterweergave
Sorteer op:

Veerscharnieren

Veerscharnieren hebben een volledig onzichtbaar veermechanisme, waarmee deuren automatisch kunnen worden geopend en gesloten.


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Scharnier met Vaste Posities, elke 30˚

Frictie- en fixeerscharnieren bieden geweldige positiecontrole. De Fixeerscharnieren zijn gemaakt van zwart geanodiseerd aluminium en zijn elke 30° geprofileerd waardoor de panelen zonder extra onderdelen in een aantal posities blijven staan. De Frictiescharnieren bestaan uit een zwart gecoate gietlegering. Door de constante frictie blijven zij in elke stand staan. Instellen is niet nodig.


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Open/Gesloten Positiescharnieren

Veerscharnieren hebben een middenstift waaraan een veer is bevestigd, zodat het scharnier altijd terugveert naar zijn uitgangspositie. Ideaal voor gebruik op deuren en panelen die een veiligheidsmechanisme nodig hebben om terug te keren naar hun oorspronkelijke positie.


Op Voorraad!

  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties
essential solutions
delivered