Bladscharnieren - Verzonken Bevestiging

Artikelcode: 59962-ARC
59962


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Staal
Totale Lengte
:
138,0 mm
Totale breedte
:
89,0 mm
Totale dikte
:
10,5 mm
Vorm bevestigingsgat
:
Ronde
Materiaal Pin
:
Roestvrij staal
Afwerking
:
Oxyde
Kleur
:
Zwart
Aantal bevestigingsgaten
:
6
Bladdikte
:
2,5 mm
Verzinking bevestigingsgat
:
Flat
Maximale rotatie
:
180 °
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered