Bladscharnieren - Verzonken Bevestiging

Artikelcode: 59940
59940


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Roestvrij staal
Totale Lengte
:
138,0 mm
Totale breedte
:
89,0 mm
Totale dikte
:
10,5 mm
Vorm bevestigingsgat
:
Ronde
Afwerking
:
Gepolijst
Massief materiaal
:
AISI 304 roestvast staal
Aantal bevestigingsgaten
:
6
Bladdikte
:
2,5 mm
Verzinking bevestigingsgat
:
Flat
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,66 10 : € 5,29 100 : € 4,92 150 : € 4,55
essential solutions
delivered