Bladscharnieren - Verzonken Bevestiging

Artikelcode: 1599634
1599634


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Staal
Totale Lengte
:
150,0 mm
Vorm bevestigingsgat
:
Ronde
Materiaal Pin
:
Staal
Afwerking
:
Elektrolytisch verzinkt
Bevestigingsstijl
:
Surface Mount
Aantal bevestigingsgaten
:
5
Scharniertype
:
Leaf Hinge
Bladdikte
:
4,0 mm
Verzinking bevestigingsgat
:
Flat
Bevestigingsoriëntatie
:
Universal
Maximale rotatie
:
180 °
Diameter Bevestigingsgat
:
6,8 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 3,31
essential solutions
delivered