Bladscharnieren - Verzonken Bevestiging

Artikelcode: 1599626
1599626


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Staal
Totale Lengte
:
60,0 mm
Totale breedte
:
60,0 mm
Vorm bevestigingsgat
:
Ronde
Materiaal Pin
:
Staal
Afwerking
:
Gecoat
Kleur
:
Zwart
Aantal bevestigingsgaten
:
4
Bladdikte
:
4,0 mm
Verzinking bevestigingsgat
:
Flat
Maximale rotatie
:
180 °
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
40,0 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
6,8 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 2,61 50 : € 2,35
essential solutions
delivered