Bladscharnieren - Verzonken Bevestiging

Artikelcode: 1599624
1599624


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Staal
Totale Lengte
:
150,0 mm
Vorm bevestigingsgat
:
Ronde
Pin Material
:
Steel
Afwerking
:
Gecoat
Kleur
:
Zwart
Aantal bevestigingsgaten
:
5
Bladdikte
:
4,0 mm
Verzinking bevestigingsgat
:
Flat
Maximale rotatie
:
180 °
Diameter Bevestigingsgat
:
6,8 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 3,31 50 : € 2,98
essential solutions
delivered