Bladscharnieren - Verzonken Bevestiging

Artikelcode: 1599623
1599623


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Staal
Totale Lengte
:
135,0 mm
Totale breedte
:
60,0 mm
Vorm bevestigingsgat
:
Ronde
Materiaal Pin
:
Staal
Afwerking
:
Gecoat
Kleur
:
Zwart
Aantal bevestigingsgaten
:
4
Bladdikte
:
4,0 mm
Verzinking bevestigingsgat
:
Flat
Maximale rotatie
:
180 °
Diameter Bevestigingsgat
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 3,57
essential solutions
delivered