Bladscharnieren - Draadeindbevestiging

Artikelcode: 90012
90012


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Zink legering
Totale Lengte
:
90,0 mm
Totale breedte
:
60,0 mm
Totale dikte
:
29,0 mm
Materiaal Pin
:
Roestvrij staal
Afwerking
:
Zwart gepoedercoat
Kleur
:
Zwart
Draadlengte
:
14,0 mm
Aantal bevestigingsgaten
:
6
Scharniertype
:
Surface Mount Hinge
Bladdikte
:
8,5 mm
Bevestigingsoriëntatie
:
Universal
Maximale rotatie
:
270⁰
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,00 20 : € 7,54 100 : € 6,64
essential solutions
delivered