Bladscharnieren - Draadeindbevestiging

Artikelcode: 90011
90011


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bladvorm
:
Rechthoekig
Materiaal
:
Zink legering
Totale Lengte
:
90,0 mm
Totale breedte
:
60,0 mm
Totale dikte
:
29,0 mm
Materiaal Pin
:
Roestvrij staal
Afwerking
:
Verchroomd
Speciale eigenschappen (alle)
:
For Flush Mounted Doors
Draadlengte
:
14,0 mm
Schroefdraadmaat stift
:
M8
Maximale opening
:
270⁰
Aantal bevestigingsgaten
:
0
Bladdikte
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,49 20 : € 7,07 100 : € 6,22
essential solutions
delivered