Bladscharnieren zonder weerstand

Bevat 9 productsoorten met 186 producten
Verfijnen met Filters Wissen

Materiaal

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(8)

Bladvorm

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Totale Lengte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(38)

Totale breedte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(34)

Totale dikte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(26)

Lengte body

Pinglengte

Afstand tussen bevestigingsgaten

Bladdikte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(8)

Totale bladlengte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Merk


Bekijken 1 - 9
Lijstweergave Rasterweergave
Sorteer op:

Lift-off Vlagscharnieren - Lasbevestiging

Lift-off Vlagscharnieren met Lasbevestiging bestaan uit een tweedelig gewalst stalen body met ronde eindkappen. Ideaal om op een frame te lassen, voor meer industriële units


Op Voorraad!

  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Lift-off Vlagscharnieren - Schroefbevestiging

Lift-off Vlagscharnieren met Schroefbevestiging bestaan uit een tweedelig gewalst stalen body met ronde eindkappen. Ideaal om op een frame vast te schroeven voor meer industriële units


Op Voorraad!

  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Bladscharnieren - Verzonken Bevestiging

Metalen Bladscharnieren zijn verkrijgbaar voor gebruik met inbouwdeuren met verzonken bevestigingsgaten. Het assortiment scharnieren gemaakt van Gegoten Zinklegering heeft een maximale draaihoek van 270˚ en is in verschillende types verkrijgbaar.We hebben ook premium, ronde en vierkante rvs scharnieren in ons assortiment. De vlakke scharnieren hebben een rvs stift en zijn verkrijgbaar in staal met een zwarte coating, of in een gegoten zinklegering met Delrin lagers. De Stalen scharnieren zijn erg robuust en inbraakbestendig, hebben een scharnierhoek van 270˚ en worden geleverd met M8 x 12 mm bevestigingen. Het Zinken scharnier heeft een draaihoek van 180˚


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Bladscharnieren - Draadeindbevestiging

Metalen Bladscharnieren zijn geschikt voor gebruik met inbouwdeuren met draadeindmontage. Het scharnierenassortiment gemaakt van een Gegoten Zinklegering heeft een maximale scharnierhoek van 270˚ en is in verschillende types verkrijgbaar, steeds Verchroomd of met een Zwarte Poedercoating.


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Bladscharnieren - Boorgat met Afdekking

Scharnieren met Schroefdeksel zijn gemaakt van een met Glasvezel Versterkt PA met een draaistift die een maximale draaihoek heeft van 200˚ en uit POM bestaat. Ze zijn verkrijgbaar in een matte Zwarte afwerking. Het materiaal van de draaistift is gegarandeerd corrosiebestendig. Verkrijgbaar in twee types. Type 1 is voorzien van een glanzend kunststof schroefdeksel voor een mooie esthetische uitstraling en zeshoekige boorgaten voor een cilindrische schroef of een schroef met een zeskantige moer. Type 2 heeft boorgaten die geschikt zijn voor schroeven met verzonken koppen


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Bladscharnieren - Doorzichtig Kunststof

Bladscharnieren - Doorzichtig Kunststof


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Bladscharnieren - Draadeind- en Verzonken Montage

Metalen Bladscharnieren zijn verkrijgbaar voor toepassing met inbouwdeuren met halfverzonken bevestigingsgaten aan de ene kant van de component en halve draadeinden aan de andere kant. Het scharnierenassortiment gemaakt van een Gegoten Zinklegering heeft een maximale scharnierhoek van 270˚ en is in verschillende types verkrijgbaar.


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Bladscharnieren - 3D-instelbaar, HVAC

3D-instelbare HVAC-scharnieren kunnen driedimensionaal worden aangepast en zijn ideaal voor grote inbouwdeuren in bijvoorbeeld airco-units, elektrische panelen en machinekappen.


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Bladscharnieren - Schroefbevestiging

Bladscharnieren met Schroefbevestiging zijn gemaakt van zwart nylon en zijn bestand tegen oliën, vetten en de meeste industriële chemicalien. Ze hebben een Matzwarte afwerking en messing schroefdraad


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties
essential solutions
delivered