ONLINE CATALOGUS Metalen Frictiescharnieren

Artikelcode: 550070
550070

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bladvorm
:
Rechthoekig
Afwerking
:
Leegmaken
Aantal bevestigingsgaten
:
8
Colour
:
Naturel
Verstelbare frictie
:
Verstelbaar
Verzinking bevestigingsgat
:
Verzonken
Material
:
RVS
Overall Length
:
40,0 mm
Overall Thickness
:
8,5 mm
Overall Width
:
35,0 mm
Bladdikte
:
1,2 mm
Minimale houdkracht
:
1,4 N
Maximale houdkracht
:
2,9 N
Vorm bevestigingsgat
:
Rond
Distance Between Fixing Holes
:
30,0 mm
Totale hoogte
:
40,0 mm
Full Material
:
RVS
Type
:
Bladschroefverstelling
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 566,32 10 : € 135,26 20 : € 85,19 100 : € 76,66 200 : € 63,89
essential solutions
delivered