Metalen Frictiescharnieren

Artikelcode: 550069
550069

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bladvorm
:
Rechthoekig
Afwerking
:
Leegmaken
Aantal bevestigingsgaten
:
8
Colour
:
Naturel
Verstelbare frictie
:
Verstelbaar
Verzinking bevestigingsgat
:
Verzonken
Material
:
RVS
Overall Length
:
50,0 mm
Overall Thickness
:
12,8 mm
Overall Width
:
42,5 mm
Bladdikte
:
2,0 mm
Minimale houdkracht
:
3,0 N
Maximale houdkracht
:
7,0 N
Vorm bevestigingsgat
:
Rond
Distance Between Fixing Holes
:
40,0 mm
Totale hoogte
:
50,0 mm
Full Material
:
RVS
Type
:
Bladschroefverstelling
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1.093,45 10 : € 261,16 20 : € 164,48 100 : € 148,04 200 : € 123,36
essential solutions
delivered