Instelbare Frictiescharnieren - met Bladschroef

Artikelcode: 249920
249920


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bladvorm
:
Rechthoekig
Aantal bevestigingsgaten
:
4
Verstelbare frictie
:
Adjustable
Verzinking bevestigingsgat
:
Countersunk
Materiaal
:
Polyamide
Totale Lengte
:
63,5 mm
Totale dikte
:
18,5 mm
Totale breedte
:
58,0 mm
Bladdikte
:
8,5 mm
Vorm bevestigingsgat
:
Ronde
Groottes bevestigingsgat
:
5 6 mm
Specificaties/standaarden (alle)
:
Body: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,90 25 : € 4,93 50 : € 3,94
essential solutions
delivered