Instelbare Frictiescharnieren - met Bladschroef

Artikelcode: 239920
239920


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bladvorm
:
Rechthoekig
Afwerking
:
Geen afwerking
Aantal bevestigingsgaten
:
4
Kleur
:
Zwart
Verstelbare frictie
:
Adjustable
Verzinking bevestigingsgat
:
Countersunk
Materiaal
:
Nylon
Totale Lengte
:
45,0 mm
Totale dikte
:
13,5 mm
Totale breedte
:
38,0 mm
Bladdikte
:
6,0 mm
Vorm bevestigingsgat
:
Ronde
Materiaal Pin
:
Roestvrij staal
Groottes bevestigingsgat
:
4 5 mm
Bevestigingsstijl
:
Surface Mount
Scharniertype
:
Adjustable Torque Hinge
Bevestigingsoriëntatie
:
Universal
Maximale rotatie
:
180 °
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,54 25 : € 4,09 50 : € 3,26 400 : € 2,94
essential solutions
delivered