Instelbare Frictiescharnieren - met Bladschroef

Bij Instelbare Frictiescharnieren wordt de weerstand eenvoudig met een enkele schroef bijgesteld. Ze worden toegepast om deuren of panelen in een bepaalde positie te houden. De regelschroef is gemaakt van RVS. Het medium scharnier is geschikt voor M4-bevestigingen en het grote scharnier is geschikt voor M6-bevestigingen, beide zijn niet inbegrepen


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Kleur

Verstelbare frictie

Verzinking bevestigingsgat

Materiaal

Totale Lengte

Totale dikte

Totale breedte

Bladdikte

Maximale grootte bevestigingsgat


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bladvorm
:
Rechthoekig
Aantal bevestigingsgaten
:
4
Kleur
:
Zwart
Verstelbare frictie
:
Adjustable
Verzinking bevestigingsgat
:
Countersunk
Materiaal
:
Polyamide
Totale Lengte
:
45,0 mm
Totale dikte
:
13,5 mm
Totale breedte
:
38,0 mm
Bladdikte
:
6,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
32,0 mm
Vorm bevestigingsgat
:
Ronde
Groottes bevestigingsgat
:
4 5 mm
Specificaties/standaarden (alle)
:
Body: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,54 25 : € 4,09 50 : € 3,26 400 : € 2,94 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bladvorm
:
Rechthoekig
Aantal bevestigingsgaten
:
4
Verstelbare frictie
:
Adjustable
Verzinking bevestigingsgat
:
Countersunk
Materiaal
:
Polyamide
Totale Lengte
:
63,5 mm
Totale dikte
:
18,5 mm
Totale breedte
:
58,0 mm
Bladdikte
:
8,5 mm
Vorm bevestigingsgat
:
Ronde
Groottes bevestigingsgat
:
5 6 mm
Specificaties/standaarden (alle)
:
Body: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,90 25 : € 4,93 50 : € 3,94 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bladvorm
:
Rechthoekig
Afwerking
:
Witte Acetaal polymeer
Aantal bevestigingsgaten
:
4
Kleur
:
Wit
Verstelbare frictie
:
Verstelbaar
Verzinking bevestigingsgat
:
Plat
Materiaal
:
Acetaal
Totale Lengte
:
36,5 mm
Totale dikte
:
6,0 mm
Totale breedte
:
43,0 mm
Bladdikte
:
6,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
32,0 mm
Vorm bevestigingsgat
:
Ronde
Type
:
Bladschroefverstelling
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,93 10 : € 2,37 100 : € 2,25 200 : € 2,13 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bladvorm
:
Rechthoekig
Afwerking
:
Zwarte Acetaal polymeer
Aantal bevestigingsgaten
:
4
Kleur
:
Zwart
Verstelbare frictie
:
Verstelbaar
Verzinking bevestigingsgat
:
Plat
Materiaal
:
Acetaal
Totale Lengte
:
56,0 mm
Totale dikte
:
5,3 mm
Totale breedte
:
65,0 mm
Bladdikte
:
5,3 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
48,0 mm
Vorm bevestigingsgat
:
Ronde
Type
:
Bladschroefverstelling
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 15,05 10 : € 9,06 100 : € 8,61 200 : € 8,16 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bladvorm
:
Rechthoekig
Afwerking
:
Zwarte Acetaal polymeer
Aantal bevestigingsgaten
:
4
Kleur
:
Zwart
Verstelbare frictie
:
Verstelbaar
Verzinking bevestigingsgat
:
Plat
Materiaal
:
Acetaal
Totale Lengte
:
36,5 mm
Totale dikte
:
6,0 mm
Totale breedte
:
43,0 mm
Bladdikte
:
6,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
32,0 mm
Vorm bevestigingsgat
:
Ronde
Type
:
Bladschroefverstelling
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,93 10 : € 2,37 100 : € 2,25 200 : € 2,13 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered