NIEUW Constant Torque Hinges - Position Controlled

Artikelcode: 25992010E
  • Different angle and torque is available
  • Holds door open at specific degrees: 80º, 115º, 150º

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
57,0 mm
Maximaal aandraaimoment
:
No Detens
Bladdikte
:
9,0 mm
Totale Lengte
:
52,0 mm

Kopen in veelvouden van: -1

250 : € 3,46
essential solutions
delivered