Blad- en vlagscharnieren met frictie

Bevat 4 productsoorten met 16 producten
Verfijnen met Filters Wissen

Kleur

Verstelbare frictie

Verzinking bevestigingsgat

Materiaal

Totale Lengte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(5)

Totale dikte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(4)

Totale breedte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(4)

Bladdikte

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(4)

Maximale grootte bevestigingsgat

Maximaal aandraaimoment


Bekijken 1 - 4
Lijstweergave Rasterweergave
Sorteer op:
  • Gratis Monster
  • Blad met Technische specificaties

Instelbare Frictiescharnieren - met Bladschroef

Bij Instelbare Frictiescharnieren wordt de weerstand eenvoudig met een enkele schroef bijgesteld. Ze worden toegepast om deuren of panelen in een bepaalde positie te houden. De regelschroef is gemaakt van RVS. Het medium scharnier is geschikt voor M4-bevestigingen en het grote scharnier is geschikt voor M6-bevestigingen, beide zijn niet inbegrepen


Op Voorraad!

  • Gratis Monster
  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Metalen Frictiescharnieren

Metalen Frictiescharnieren bieden controle over het openen en sluiten van een deur. De weerstand kan worden aangepast door middel van een regelsleutel of met de regelschroef.


Op Voorraad!

  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties

Instelbare Frictiescharnieren - met Stiftschroef

De Weerstand van Frictiescharnieren voor Zwaar Gebruik wordt aangepast met behulp van een regelsleutel. Het scharniert niet alleen, maar houdt het paneel ook in positie, waardoor er geen gasveer of klepsteun nodig is. De weerstand wordt aangepast met behulp van een zeskant regelschroef


Op Voorraad!

  • 3D CAD
  • Blad met Technische specificaties
essential solutions
delivered