Vol materiaal -

Artikelcode: 550058
Dit Black Blad- en Vlagscharnier met Afstandhouder is bladvormig, 60,0 mm lang en voorzien van bevestigingsgaten.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
60,0 mm
Totale breedte
:
60,0 mm
Totale dikte
:
3,5 mm
Bladdikte
:
7,0 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
18,0 mm
Mounting Method
:
Draadstang
Pin Diameter
:
6,0 mm
Maximale draaihoek
:
270 °
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 74,75 10 : € 17,85 20 : € 11,25 100 : € 10,12 200 : € 8,44
essential solutions
delivered