Vol materiaal -

Artikelcode: 550054
Dit Zwart Blad- en Vlagscharnier met Afstandhouder is bladvormig, 30,0 mm lang en voorzien van 4 bevestigingsgaten.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Nylon
Totale Lengte
:
30,0 mm
Totale breedte
:
30,0 mm
Totale dikte
:
3,5 mm
Materiaal Pin
:
304 roestvrij staal
Afwerking
:
Natuurlijke zwart
Kleur
:
Zwart
Aantal bevestigingsgaten
:
4
Bladdikte
:
3,5 mm
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
18,0 mm
Bevestigingsmethode
:
Schroefbevestiging
Pindiameter
:
3,0 mm
Maximale draaihoek
:
270 °
Gattype
:
Verzonken
Diameter Bevestigingsgat
:
3,2 mm
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 31,69 10 : € 7,57 20 : € 4,76 100 : € 4,29 200 : € 3,57
essential solutions
delivered