Blad- en vlagscharnieren

Vlagscharnieren bestaan uit twee vierkante montageplaten die ten opzichte van elkaar verspringen, zodat elke plaat onafhankelijk 360° kan draaien.  Bij vlagscharnieren kan de pen verwijderd worden, zodat de deur uit het deurkozijn kan worden verwijderd. Ze zijn verkrijgbaar in linkshandige, rechtshandige of neutrale stijlen die worden gelast.
 
Bladscharnieren bestaan uit twee rechthoekige platen die met een pen door een centrale cilinder worden verbonden. Een scharnier in bladstijl zonder weerstand kan eenvoudig worden opengezwaaid en gesloten en biedt geen weerstand. Dit is de meest gebruikte scharniersoort die u thuis en op kantoor aantreft.

essential solutions
delivered