Scharnieren

Scharnieren zijn beweeglijke verbindingen die twee voorwerpen aan elkaar verbinden, waarbij tenminste één van de voorwerpen om een punt kan draaien. Scharnieren worden gebruikt voor deuren, panelen, hekken, luiken, deksels en andere voorwerpen die verbonden moeten blijven en toch kunnen zwenken.

Er zijn veel verschillende soorten scharnieren. Standaard bladscharnieren bestaan uit twee platen en een cilinder die zijn verbonden met een scharnierpen. Kogelscharnieren worden vastgelast en paumellen kunnen gemakkelijk worden gescheiden, zodat een deur eenvoudig kan worden verwijderd. Frictiescharnieren voorkomen het vrij zwenken van het scharnier zodat het paneel open kan blijven staan.
 
Scharnieren zijn ook verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan materialen, waaronder staal, plastic, nylon, acryl en roestvrij staal. Daarnaast zijn ze verkrijgbaar in verschillende sterktes. Kunststof pianoscharnieren zijn voor lichte toepassingen, terwijl kogellager- en lintscharnieren zijn ontworpen voor zwaardere toepassingen.

essential solutions
delivered