NIEUW Paneelklem:No finish, Zamak, 85,0 mmL x 18,0 mmH x 40,0 mmB

Artikelcode: 07810E
85,0 mmL x 18,0 mmH x 40,0 mmB Zamak Paneelklem heeft een N/B schroef voor gebruik in verwarmings- en ventilatiepanelen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Klemtype
:
No finish
Materiaal Body
:
Zamak
Totale Lengte
:
85,0 mm
Totale hoogte
:
18,0 mm
Totale breedte
:
40,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 4,17 250 : € 3,23
essential solutions
delivered