Paneelklemmen

Paneelklemmen zijn compatibel met rechts- of linksdraaiende deuren en zijn met name geschikt voor verwarmings- en ventilatiepanelen. Deze brugklemmen zijn gemaakt van nylon met stalen schroeven in symmetrische of asymmetrische stijl.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Pagina Afdrukken
Verfijnen met Filters Wissen

Klemtype

Totale Lengte

Totale breedte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Hoeveelheid
Prijs per Eenheid
Mogelijkheden
Klemtype
:
Asymmetrisch
Materiaal Body
:
Nylon
Totale Lengte
:
42,0 mm
Totale hoogte
:
30,0 mm
Totale breedte
:
22,0 mm
Schroefmateriaal
:
Staal
Schroefmaat
:
M8
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,88 50 : € 2,94 500 : € 2,79 1000 : € 2,64 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Klemtype
:
Symmetrisch
Materiaal Body
:
Nylon
Totale Lengte
:
46,0 mm
Totale hoogte
:
30,0 mm
Totale breedte
:
21,5 mm
Schroefmateriaal
:
Staal
Schroefmaat
:
M8
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,88 50 : € 2,94 500 : € 2,79 1000 : € 2,64 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered