Paneel Sluitpen: Acetal, 25,0 mmL x 10,2 mmH x 25,0 mmB, Kopdiameter

Artikelcode: DLS-2
BlackAcetal Paneel Sluitpen houdt dikke deuren en panelen stevig dicht door bevestiging in gaten met een diameter van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
25,0 mm
Overall Height
:
10,2 mm
Totale breedte
:
25,0 mm
Gatdiameters verwijderbaar paneel
:
3 0 mm
Diameterbereik gat vast paneel
:
3,0 mm
Type
:
Sluitpen
Materiaaltype
:
RMS-14
Merk
:
Richco
Schroefmaat
:
M3
Base Height
:
2,2 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,452 500 : € 0,216 1000 : € 0,136 5000 : € 0,109 10000 : € 0,0884 25000 : € 0,0748 50000 : € 0,0613
essential solutions
delivered