Paneel Sluitpen: Staal, L x H x 11,83 mmB, Kopdiameter

Artikelcode: DCS-4
ZwartStaal Paneel Sluitpen houdt dikke deuren en panelen stevig dicht door bevestiging in gaten met een diameter van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Staal
Totale breedte
:
11,83 mm
Gatdiameters verwijderbaar paneel
:
7 29 mm
Diameterbereik gat vast paneel
:
7,29 mm
Type
:
Sluitpen
Kleur
:
Zwart
Afwerking
:
Dichromaat verguld
Massief materiaal
:
Staal verzinkt
Merk
:
Richco
Plaatdikte (mm)
:
81 -
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,765 500 : € 0,593 1000 : € 0,42 5000 : € 0,332 10000 : € 0,289 25000 : € 0,255 50000 : € 0,235
essential solutions
delivered