Paneel Sluitpen: Polyacetal, L x 21,0 mmH x 10,7 mmB, Kopdiameter

Artikelcode: DCS-1
NaturalPolyacetal Paneel Sluitpen houdt dikke deuren en panelen stevig dicht door bevestiging in gaten met een diameter van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Overall Height
:
21,0 mm
Totale breedte
:
10,7 mm
Gatdiameters verwijderbaar paneel
:
7 29 mm
Diameterbereik gat vast paneel
:
7,29 mm
Type
:
Sluitpen
Materiaaltype
:
RMS-14
Merk
:
Richco
Panel Thickness Range
:
81 -
Base Height
:
7,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,253 500 : € 0,196 1000 : € 0,139 5000 : € 0,109 10000 : € 0,0956 25000 : € 0,0842 50000 : € 0,0774
essential solutions
delivered