Paneel Sluitpen: Nylon, L x H x B, Kopdiameter

Artikelcode: CS-113-6
NatuurlijkeNylon Paneel Sluitpen houdt dikke deuren en panelen stevig dicht door bevestiging in gaten met een diameter van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Nylon
Gatdiameters verwijderbaar paneel
:
5 8 - 6 4 mm
Type
:
Sluitpen
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Effecten gemodificeerde Nylon 6/6
Materiaaltype
:
RMS-148
Merk
:
Richco
Speciale eigenschappen (alle)
:
Impact Modified
Plaatdikte (mm)
:
1 6 -
Totale diameter
:
9,5 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,48 500 : € 0,217 1000 : € 0,144 5000 : € 0,0694 10000 : € 0,0607 25000 : € 0,0535 50000 : € 0,0429
essential solutions
delivered