Paneel Sluitpen: Nylon, L x 14,5 mmH x B, Kopdiameter

Artikelcode: CS-113-5
NaturalNylon Paneel Sluitpen houdt dikke deuren en panelen stevig dicht door bevestiging in gaten met een diameter van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Overall Height
:
14,5 mm
Type
:
Sluitpen
Materiaaltype
:
RMS-01
Merk
:
Richco
Base Height
:
2,2 mm
Overall Diameter
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V2
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,156 500 : € 0,121 1000 : € 0,0858 5000 : € 0,0675 10000 : € 0,0591 25000 : € 0,052 50000 : € 0,0479
essential solutions
delivered