Paneel Schootplaat: Acetal, 28,6 mmL x 3,7 mmH x B, Kopdiameter

Artikelcode: CS-113-3
BlackAcetal Paneel Schootplaat houdt dikke deuren en panelen stevig dicht door bevestiging in gaten met een diameter van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
28,6 mm
Overall Height
:
3,7 mm
Diameterbereik gat vast paneel
:
6,5 mm
Type
:
Schootplaat
Materiaaltype
:
RMS-39
Merk
:
Richco
Schroefmaat
:
M3
Groottes bevestigingsgat
:
3 2 mm
Gattype
:
Rond
Base Height
:
3,7 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,38 500 : € 0,622 1000 : € 0,414 5000 : € 0,264 10000 : € 0,232 25000 : € 0,201 50000 : € 0,18
essential solutions
delivered