Paneel Sluitpen: Nylon, L x 15,0 mmH x B, Kopdiameter

Artikelcode: CS-113-2
BlackNylon Paneel Sluitpen houdt dikke deuren en panelen stevig dicht door bevestiging in gaten met een diameter van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Overall Height
:
15,0 mm
Type
:
Sluitpen
Materiaaltype
:
RMS-73
Merk
:
Richco
Base Height
:
2,2 mm
Overall Diameter
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V2
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,38 500 : € 0,622 1000 : € 0,414 5000 : € 0,264 10000 : € 0,232 25000 : € 0,201 50000 : € 0,18
essential solutions
delivered