Paneel Haak: Nylon, L x 10,0 mmH x 20,0 mmB, Kopdiameter

Artikelcode: CS-113-4
NaturalNylon Paneel Haak houdt dikke deuren en panelen stevig dicht door bevestiging in gaten met een diameter van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Haak
Overall Height
:
10,0 mm
Totale breedte
:
20,0 mm
Gattype
:
Rond
Merk
:
Richco
Panel Thickness Range
:
3 2 -
Diameter compatibel paneelgat
:
3,2 mm
Panel Thickness
:
3,2 mm
Diameterbereik gat vast paneel
:
14,0 mm
Length Under Head
:
5,5 mm
Head Height
:
4,5 mm
Base Height
:
2,0 mm
Overall Diameter
:
20,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,229 500 : € 0,178 1000 : € 0,126 5000 : € 0,099 10000 : € 0,0866 25000 : € 0,0763 50000 : € 0,0701
essential solutions
delivered