Paneel Haak: Nylon, L x 10,0 mmH x 20,0 mmB, Kopdiameter

Artikelcode: CS-113-1
BlackNylon Paneel Haak houdt dikke deuren en panelen stevig dicht door bevestiging in gaten met een diameter van .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Type
:
Haak
Overall Height
:
10,0 mm
Totale breedte
:
20,0 mm
Gattype
:
Rond
Merk
:
Richco
Panel Thickness Range
:
10 0 -
Diameter compatibel paneelgat
:
10,0 mm
Panel Thickness
:
10,0 mm
Diameterbereik gat vast paneel
:
14,0 mm
Length Under Head
:
5,0 mm
Head Height
:
5,0 mm
Base Height
:
2,0 mm
Overall Diameter
:
20,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,30 500 : € 0,587 1000 : € 0,391 5000 : € 0,249 10000 : € 0,219 25000 : € 0,19 50000 : € 0,17
essential solutions
delivered