Kwartslag paneelbevestiging: Acetal, L x 8,0 mmH x 15,9 mmB, kopdiameter

Artikelcode: QTPF-1BK
BlackAcetal Kwartslag paneelbevestiging Pen/Doorvoertule-combinatie voor de bevestiging van verwijderbare panelen met een gatdiameter van 9 15 - 9 55 mm en een gatdiameter van 9,15 - 9,55 mm voor vaste panelen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Overall Height
:
8,0 mm
Totale breedte
:
15,9 mm
Head Height
:
5,0 mm
Gatdiameters verwijderbaar paneel
:
9 15 - 9 55 mm
Diameterbereik gat vast paneel
:
9,15 - 9,55 mm
Type
:
Pen/Doorvoertule-combinatie
Merk
:
Richco
Compatible Hole Length
:
9,55 mm
Compatible Hole Width
:
9,55 mm
Length Under Head
:
12,3 mm
Overall Diameter
:
15,9 mm
Type Kop
:
Vooraf Ingebracht
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 2,99
essential solutions
delivered