Kwartslag paneelbevestiging: Acetal, L x 31,2 mmH x 14,6 mmB, kopdiameter

Artikelcode: FQT-1BK
BlackAcetal Kwartslag paneelbevestiging Pen/Doorvoertule-combinatie voor de bevestiging van verwijderbare panelen met een gatdiameter van en een gatdiameter van voor vaste panelen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Overall Height
:
31,2 mm
Totale breedte
:
14,6 mm
Head Height
:
6,3 mm
Type
:
Pen/Doorvoertule-combinatie
Merk
:
Richco
Compatible Hole Length
:
9,65 mm
Compatible Hole Width
:
8,76 mm
Diepte basis
:
8,5 mm
Slot Width
:
11,4 mm
Base Length
:
11,4 mm
Base Width
:
9,4 mm
Body Diameter
:
7,1 mm
Totale dikte
:
11,4 mm
Type Kop
:
Vooraf Ingebracht
Height Under Flange
:
11,9 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,47 500 : € 0,224 1000 : € 0,142 5000 : € 0,13 10000 : € 0,127 25000 : € 0,121 50000 : € 0,112
essential solutions
delivered