Klinknagel voor klikvergrendeling: Nylon, L x H x 9,4 mmB, 9,4 mm kopdiameter

Artikelcode: SLPL-2L-W
WhiteNylon Klinknagel voor klikvergrendeling Pen kan eenvoudig worden aangebracht en verwijderd in/uit gaten met een diameter van 7,5 - 7,7 mm en panelen met een dikte van 3,0 - 5,2 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 095003060301

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
9,4 mm
Kopdiameter
:
9,4 mm
Head Height
:
6,5 mm
Gatdiameters verwijderbaar paneel
:
7 5 - 7 7 mm
Type
:
Pen
Compatible Hole Diameter Range
:
7,5 - 7,7 mm
Merk
:
Richco
Compatibele onderdeelnummers (alle)
:
SLG-2L-W
Compatible Panel Thickness Range
:
5,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
7,7 mm
Length Under Head
:
10,0 mm
Klinknageltype
:
Klikvergrendeling
Overall Diameter
:
16,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,126 1000 : € 0,1134
essential solutions
delivered