ONLINE CATALOGUS Klinknagel voor klikvergrendeling: Nylon, L x H x 9,4 mmB, 9,4 mm kopdiameter

Artikelcode: SLPL-2L-B
ZwartNylon Klinknagel voor klikvergrendeling Pen kan eenvoudig worden aangebracht en verwijderd in/uit gaten met een diameter van 7,5 - 7,7 mm en panelen met een dikte van 3,0 - 5,2 mm.

Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 095003069901

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
9,4 mm
Kopdiameter
:
9,4 mm
Kophoogte
:
6,5 mm
Gatdiameters verwijderbaar paneel
:
7 5 - 7 7 mm
Type
:
Pen
Compatibele gatdiameters
:
7,5 - 7,7 mm
Merk
:
Richco
Compatibele onderdeelnummers (alle)
:
SLG-2L-B
Compatibele paneeldiktes
:
5,2 mm
Compatibele gatdiameter
:
7,7 mm
Lengte onder kop
:
10,0 mm
Klinknageltype
:
Klikvergrendeling
Totale diameter
:
16,0 mm
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,135 1000 : € 0,1215
essential solutions
delivered