Klinknagel voor klikvergrendeling: Nylon, L x H x 8,3 mmB, 8,3 mm kopdiameter

Artikelcode: SLPB-3M-W
WhiteNylon Klinknagel voor klikvergrendeling Pen kan eenvoudig worden aangebracht en verwijderd in/uit gaten met een diameter van 5,9 - 6,1 mm en panelen met een dikte van 3,0 - 5,2 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
8,3 mm
Kopdiameter
:
8,3 mm
Head Height
:
7,0 mm
Gatdiameters verwijderbaar paneel
:
5 9 - 6 1 mm
Type
:
Pen
Compatible Hole Diameter Range
:
5,9 - 6,1 mm
Merk
:
Richco
Compatibele onderdeelnummers (alle)
:
SLG-3M-W
Compatible Panel Thickness Range
:
5,2 mm
Compatible Hole Diameter
:
6,1 mm
Length Under Head
:
9,5 mm
Klinknageltype
:
Klikvergrendeling
Overall Diameter
:
8,3 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,156 1000 : € 0,14
essential solutions
delivered