Klinknagel voor klikvergrendeling: Nylon, L x H x 6,5 mmB, 6,5 mm kopdiameter

Artikelcode: SLPB-2S-W
WhiteNylon Klinknagel voor klikvergrendeling Pen kan eenvoudig worden aangebracht en verwijderd in/uit gaten met een diameter van 4,45 - 4,65 mm en panelen met een dikte van 2,5 - 4,5 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
6,5 mm
Kopdiameter
:
6,5 mm
Head Height
:
6,0 mm
Gatdiameters verwijderbaar paneel
:
4 45 - 4 65 mm
Type
:
Pen
Compatible Hole Diameter Range
:
4,45 - 4,65 mm
Merk
:
Richco
Compatibele onderdeelnummers (alle)
:
SLG-2S-W
Compatible Panel Thickness Range
:
4,5 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,65 mm
Length Under Head
:
8,1 mm
Klinknageltype
:
Klikvergrendeling
Overall Diameter
:
6,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,174 500 : € 0,0832 1000 : € 0,0524 5000 : € 0,0412 10000 : € 0,036 25000 : € 0,0318 50000 : € 0,0293
essential solutions
delivered