ONLINE CATALOGUS Klinknagel voor klikvergrendeling: Nylon, L x H x 6,5 mmB, 6,5 mm kopdiameter

Artikelcode: SLPB-1S-W
WitNylon Klinknagel voor klikvergrendeling Pen kan eenvoudig worden aangebracht en verwijderd in/uit gaten met een diameter van 4,45 - 4,65 mm en panelen met een dikte van 2,0 - 4,0 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Material
:
Nylon
Overall Width
:
6,5 mm
Head Diameter
:
6,5 mm
Head Height
:
6,0 mm
Gatdiameters verwijderbaar paneel
:
4 45 - 4 65 mm
Type
:
Pen
Compatibele gatdiameters
:
4,45 - 4,65 mm
Colour
:
Wit
Brand
:
Richco
Compatibele onderdeelnummers (alle)
:
SLG-1S-W
Compatibele paneeldiktes
:
4,0 mm
Compatible Hole Diameter
:
4,65 mm
Lengte onder kop
:
7,6 mm
Klinknageltype
:
Klikvergrendeling
Overall Diameter
:
6,5 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Full Material
:
Nylon 6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,164 500 : € 0,0785 1000 : € 0,0494 5000 : € 0,0389 10000 : € 0,034 25000 : € 0,03 50000 : € 0,0276
essential solutions
delivered