Unidirectioneel Ladegeleider:34,0 kg Belastbaarheid, Zijde bevestiging, Steel

Artikelcode: AI-0420
500,0 mmL x 35,0 mmB x 34,8 mmH Unidirectioneel Ladegeleider heeft een 34,0 kg belastbaarheid voor gebruik in bureaus, kasten, generatoren en soortgelijke toepassingen.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Load Capacity
:
34,0 kg
Richting glijbeweging
:
Unidirectioneel
Mount Type
:
Zijde
Totale Lengte
:
500,0 mm
Totale breedte
:
35,0 mm
Overall Height
:
34,8 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Verkocht per paar
Glijverplaatsing
:
376,0 mm
Standaard Verpakking: 6

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 29,54 6 : € 17,78 30 : € 16,89 60 : € 16,00 90 : € 15,12 120 : € 14,23
essential solutions
delivered