ONLINE CATALOGUS Unidirectioneel Ladegeleider:34,0 kg Belastbaarheid, Zijde bevestiging, Staal

Artikelcode: AI-0416
400,0 mmL x 35,0 mmB x 12,7 mmH Unidirectioneel Ladegeleider heeft een 34,0 kg belastbaarheid voor gebruik in bureaus, kasten, generatoren en soortgelijke toepassingen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Laadvermogen
:
34,0 kg
Richting glijbeweging
:
Unidirectioneel
Bevestiginstype
:
Zijde
Material
:
Staal
Overall Length
:
400,0 mm
Overall Width
:
35,0 mm
Totale hoogte
:
12,7 mm
Special Features (All)
:
Verkocht per paar
Full Material
:
Verzinkt Staal
Standaard Verpakking: 6

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 27,19 6 : € 16,36 30 : € 15,54 60 : € 14,72 90 : € 13,90 120 : € 13,09
essential solutions
delivered