Menu Search

Inspectievensters

Op voorraad

Door middel van inspectievensters kunnen tellers, wijzerplaten en instrumenten van buitenaf worden bekeken De bijgeleverde afdichtende O-ring voorkomt dat vuil en vocht de machines binnen kunnen dringen via het inspectievenster.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
6 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Bestellen
€ 9,6525 - € 21,3998 90 Op voorraad
€ 8,9307 - € 9,9073 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
€ 14,9606 - € 19,2626 18 Op voorraad
€ 14,9606 - € 19,2626 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
€ 14,9606 - € 19,2626 129 Op voorraad
€ 14,9606 - € 19,2626 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Inspectievenster 10.0 mm 190.0 mm 150.0 mm ABS

2216E

Prijsbereik
€ 21,3998 - € 9,6525

Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Acrylonitril-butadieen-styreen
  • Accessoiretype
    Telscherm
  • Gatdiameter
    2.5 mm
  • Zichtbare schermlengte
    92.0 mm
  • Totale breedte
    150.0 mm
Inspectievenster 11.0 mm 117.0 mm 117.0 mm ABS

2215E

Prijsbereik
€ 9,9073 - € 8,9307

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Acrylonitril-butadieen-styreen
  • Accessoiretype
    Telscherm
  • Afstand tussen bevestigingsgaten
    70.0 mm
  • Gatdiameter
    2.9 mm
  • Zichtbare schermlengte
    92.0 mm
Inspectievenster 30.0 mm PC

22203E

Prijsbereik
€ 19,2626 - € 14,9606

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Polycarbonaat
  • Accessoiretype
    Rond inspectievenster
  • Kleur
    Transparant
  • Goederencode
    3926909790
  • Totale dikte
    30.0 mm
Inspectievenster 50.0 mm PC

22205E

Prijsbereik
€ 19,2626 - € 14,9606

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Polycarbonaat
  • Accessoiretype
    Rond inspectievenster
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
  • Totale dikte
    50.0 mm
Inspectievenster 40.0 mm PC

22204E

Prijsbereik
€ 19,2626 - € 14,9606

Voorraadniveaus
129 Op voorraad
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Polycarbonaat
  • Accessoiretype
    Rond inspectievenster
  • Kleur
    Transparant
  • Prijs per stuk inclusief BTW
    23.3079 EUR
  • Goederencode
    3926909790
Inspectievenster 60.0 mm PC

22206E

Prijsbereik
€ 19,2626 - € 14,9606

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Polycarbonaat
  • Accessoiretype
    Rond inspectievenster
  • Zichtbare schermlengte
    183.5 mm
  • Kleur
    Transparant
  • Goederencode
    3926909790