Document Holders

Document Holders provide a place to contain documentation that needs to be easily accessible on machinery covers, electrical panels, and similar applications. The durable ABS holders are supplied with self-adhesive strips for quick attachment.

Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Pagina Afdrukken
Verfijnen met Filters Wissen

Compatibele toepassing(en)

Totale Lengte

Totale breedte

Algehele diepte

Lengte tot middelpunt van het gat


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Grey
Materiaal
:
ABS
Massief materiaal
:
Acrylonitrile Butadiene Styrene
Totale Lengte
:
212,0 mm
Totale breedte
:
202,0 mm
Algehele diepte
:
20,6 mm
Compatibele toepassingen (alle)
:
A5
Lengte tot middelpunt van het gat
:
60,0 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
6,0 mm
Bevestiginstype
:
Screw or Self-Adhesive Strip
Aantal bevestigingsgaten
:
2
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 9,31 50 : € 5,60 100 : € 5,45 1000 : € 5,31 2000 : € 5,02 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Grey
Materiaal
:
ABS
Massief materiaal
:
Acrylonitrile Butadiene Styrene
Totale Lengte
:
234,0 mm
Totale breedte
:
257,0 mm
Algehele diepte
:
31,0 mm
Compatibele toepassingen (alle)
:
A4
Lengte tot middelpunt van het gat
:
70,0 mm
Diameter Bevestigingsgat
:
6,0 mm
Bevestigingsgatpatroon
:
1 x 1
Bevestiginstype
:
Screw or Self-Adhesive Strip
Aantal bevestigingsgaten
:
3
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 10,66 50 : € 6,41 500 : € 6,10 1000 : € 5,78 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered