Telescopic Lid Stays

Telescopic Lid Stays


Op Voorraad!

Verfijnen met Filters Wissen

Extended Length

Totale Lengte

Type


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Massief materiaal
:
F_FULL_MATERIAL2320
Extended Length
:
214,0 mm
Totale Lengte
:
164 mm
Type
:
Basic
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 9,12 20 : € 8,49 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
F_FULL_MATERIAL2320
Extended Length
:
340,0 mm
Totale Lengte
:
214,0 mm
Type
:
Basic
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 9,12 20 : € 8,49 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Massief materiaal
:
F_FULL_MATERIAL2320
Extended Length
:
354,0 mm
Totale Lengte
:
214,0 mm
Type
:
Reversible
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 9,12 20 : € 8,49 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered