Scharnierende Klepsteunen

Artikelcode: 17940E
1438963


Vervangt Artikelnr.(s): Essentra 493438

Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Armlengte
:
228,0 mm
Lengte body
:
230,0 mm
Massief materiaal
:
Roestvrij staal
Dikte
:
4.0 mm (0.157 in)
Materiaal
:
Roestvrij staal
Kleur
:
Natuurlijke
Merk
:
Mesan
Armbreedte
:
20,0 mm
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
100,0 mm
Basislengte
:
44,0 mm
Actietype
:
Inklapbaar
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered