Scharnierende Klepsteunen

Scharnierende Klepsteunen zijn ideaal voor het openhouden van deksels en kappen van elektrische panelen en inspectiekasten. Kunnen rechts- of linkshandig worden gebruikt in een keur aan materialen.


Op Voorraad!

Verfijnen met Filters Wissen

Massief materiaal


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Armlengte
:
228,0 mm
Lengte body
:
230,0 mm
Massief materiaal
:
Roestvrij staal
Actietype
:
Inklapbaar
Armbreedte
:
20,0 mm
Basislengte
:
44,0 mm
Merk
:
Mesan
Kleur
:
Natuurlijke
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
100,0 mm
Materiaal
:
Roestvrij staal
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Dikte
:
4.0 mm (0.157 in)
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 45,86 20 : € 27,58 200 : € 26,21 400 : € 24,84 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Armlengte
:
228,0 mm
Lengte body
:
230,0 mm
Massief materiaal
:
Staal
Actietype
:
Inklapbaar
Armbreedte
:
20,0 mm
Basislengte
:
44,0 mm
Merk
:
Mesan
Kleur
:
Natuurlijke
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
100,0 mm
Materiaal
:
Staal
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Dikte
:
4.0 mm (0.157 in)
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 16,43 20 : € 9,89 200 : € 9,38 400 : € 8,90 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Armlengte
:
228,0 mm
Lengte body
:
230,0 mm
Massief materiaal
:
Roestvrij staal
Actietype
:
Inklapbaar
Armbreedte
:
20,0 mm
Basislengte
:
44,0 mm
Merk
:
Mesan
Kleur
:
Natuurlijke
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
100,0 mm
Materiaal
:
Roestvrij staal
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Dikte
:
4.0 mm (0.157 in)
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
Armlengte
:
228,0 mm
Lengte body
:
230,0 mm
Massief materiaal
:
Staal
Actietype
:
Inklapbaar
Armbreedte
:
20,0 mm
Basislengte
:
44,0 mm
Merk
:
Mesan
Kleur
:
Natuurlijke
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
100,0 mm
Materiaal
:
Staal
Bevestigingsoriëntatie
:
Rechts of Links
Dikte
:
4.0 mm (0.157 in)
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered