Deurhouders met Haak en Vanger

Deurhouders met Haak en Vanger


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Haaklengte

Lengte vangplaat

Totale plaatbreedte


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Haaklengte
:
8,5 mm
Lengte haakplaat
:
26,0 mm
Lengte vangplaat
:
10,7 mm
Totale plaatbreedte
:
10,7 mm
Kleur
:
Naturel
Compatibele gatdiameter
:
9,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,543 250 : € 0,329 1000 : € 0,246 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Haaklengte
:
4,2 mm
Lengte haakplaat
:
26,0 mm
Lengte vangplaat
:
26,0 mm
Totale plaatbreedte
:
26,0 mm
Kleur
:
Naturel
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
26,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Nylon
Diameter Bevestigingsgat
:
3,1 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,711 250 : € 0,43 1000 : € 0,322 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered