Standaard Maat Buisdop: Compatibele buismaat, 50,8 mm binnendiameter,

Artikelcode: 462576
GeelFlexibele PE De standaardmaat buisdop bedekt de buis, zodat er geen verontreinigingen kunnen binnendringen. De Drukbevestiging dop maakt gebruik van vormopsluiting om pijpeinden met of zonder schroefdraad te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
50,8 mm
Inwendige hoogte
:
29,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
Flexibele PE
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 66 °C
Standaard Verpakking: 600

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,242 600 : € 0,218
essential solutions
delivered